Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN: 4052568290382
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
21.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67