Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060518
GTIN: 4052568435714
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
68.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67