Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
GTIN: 4052568435769
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
77.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67