Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN: 4052568290443
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
13.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67