Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN: 4052568290450
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
20.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8.3 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67