Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4
8060531
GTIN: 4052568290467
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
22.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 23 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67