Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-30-M-90-26-V4
8060532
GTIN: 4052568435776
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
23.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67