Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN: 4052568290474

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
27.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4.4 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67