Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN: 4052568290481
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
30.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 13.5 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67