Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN: 4052568435783
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
33.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 25 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67