Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4

8060536

GTIN: 4052568290498

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
41.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 9.3 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67