Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN: 4052568290504
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
50.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5.6 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67