Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN: 4052568435806
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
60.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67