Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN: 4052568435813
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
77.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5.6 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67