Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN: 4052568290511
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67