Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
8060542
GTIN: 4052568290528
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 3/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
13.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 12.8 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67