Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN: 4052568290542
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
20.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8.3 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67