Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4
8060545
GTIN: 4052568290559
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
22.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 23 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67