Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-30-M-90-26-V4
8060546
GTIN: 4052568435820
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
23.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 30 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67