Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
8060547
GTIN: 4052568290566
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
27.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4.4 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67