Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-13.5-K-75-20-V4
8060548
GTIN: 4052568290573
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
30.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 13.5 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67