Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
GTIN: 4052568435837
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
33.1 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 25 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67