Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-9.3-K-75-20-V4
8060550
GTIN: 4052568290580
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
41.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 9.3 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67