Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-V4
8060551
GTIN: 4052568435844
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
49 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67