Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-10-M-90-26-V4
8060553
GTIN: 4052568435851
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
60.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67