Schuinezittingsventiel VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN: 4052568435868
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
77.9 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5.6 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67