Proportioneel drukregelventiel VEAB-B-26-D15-F-V1-1R1
8067667
GTIN: 4052568444570
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
Flens
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
13.5 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
10.5 l/min