Vacuümgenerator OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3

8069572

GTIN: 4052568297886

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
92 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
21 l/min