Vacuümgenerator OVEM-30-H-C-QO-CE-N-2P

8070094

GTIN: 4052568300609

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
3 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
181 l/min