Vacuümgenerator OVEM-20-H-C-QO-CE-N-1PD

8070095

GTIN: 4052568300616

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
2 mm
Max. vacuüm
93 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
98 l/min