Proportioneel ventiel VPWS-2.2-B-6-PC15-3-V
8074074
GTIN: 4052568457884
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 15 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
46 l/min - 56 l/min