Proportioneel ventiel VPWS

Compact en krachtig: het proportionele magneetventiel VPWS is een licht en compact 15-mm-cartridge-ventiel met een groot debiet. Het regelt gasstromen veilig en nauwkeurig - ongeacht of het om zuurstof, kooldioxide, lucht distikstofmonoxide of inerte gassen.
  • Direct bediend zittingventiel
  • Medium: Lucht, inerte gassen, zuurstof
  • Extreem klein en licht
  • Compact en voordelig
  • Voor kleine debieten is er de VPWS-0.3 variant (8 mm-cartridge, geen zuurstof)