Proportioneel ventiel VPWS-1.5-B-6-PC15-8-V

8074075

GTIN: 4052568457891

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 15 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
82 l/min - 98 l/min