Proportioneel ventiel VPWS-6-B-6-PC15-3-V

8074537

GTIN: 4052568566890

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 7,5 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
200 l/min - 230 l/min