Proportioneel ventiel VPWS-6-B-6-PC15-7-V

8074538

GTIN: 4052568616458

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
2/2 proportioneel ventiel gesloten
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 7,5 mm
Normaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
270 l/min - 350 l/min