Diffuse mode sensor SOOD-BS-R-PN-50
8075654
GTIN: 4052568446260
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
10 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Reikwijdte
3 mm - 50 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 60 °C