Diffuse mode sensor SOOD-BS-R-PN-80

8075655

GTIN: 4052568446277

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
10 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Reikwijdte
15 mm - 80 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 60 °C