Fotocel SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN: 4052568446284
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
11 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Reikwijdte
0 mm - 2000 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 60 °C