Retroreflectieve sensor SOOD-RS-R-PN

8075657

GTIN: 4052568446291

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
10 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Reikwijdte
0 mm - 1000 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 60 °C