Diffuse mode sensor SOOD-BS-L-PN-30

8075658

GTIN: 4052568446307

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
10 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
7 mm - 30 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C