Diffuse mode sensor SOOD-BS-L-PN-80
8075660
GTIN: 4052568446321
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
10 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
20 mm - 80 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C