Fotocel SOOD-TB-L-PN
8075661
GTIN: 4052568446338
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
11 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
0 mm - 10000 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C