Retroreflectieve sensor SOOE-RG-R-PNLK-T

8075667

GTIN: 4052568446390

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
25 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Reikwijdte
0 mm - 3500 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67 - IP69K
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C