Afstandssensor SOOE-MS-R-PNLK-T
8075668
GTIN: 4052568446406
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
25 mA
Lichtsoort
rood - Lichtdiode
Beschermingsklasse
IP65 - IP67 - IP69K
Omgevingstemperatuur
10 °C - 60 °C