Retroreflectieve sensor SOOE-RS-L-PNLK-T
8075672
GTIN: 4052568446444
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
25 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
0 mm - 12000 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67 - IP69K
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 60 °C