Compacte cilinder ADN-S-32-20-I-P
8076378
GTIN: 4052568460877
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden