Compacte cilinder ADN-S-16-35-I-P
8076395
GTIN: 4052568460914
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
35 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden