Compacte cilinder ADN-S-16-25-I-P-A

8076398

GTIN: 4052568300197

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
121 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden