Pinchventiel VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
8079858
GTIN: 4052568447373
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Pinchventiel pneumatisch bediend
Ventielfunctie
2/2 gesloten monostabiel
Aansluiting armatuur
Clamp conform ASME-BPE type A
Debiet Kv
0.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar