Stoppercilinder DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2
8085913
GTIN: 4052568456399
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
63 mm
Toegestane stootkracht op de uitgeschoven zuigerstang
5000 N
Slag
30 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor